Schneider-Electric
 
1764600 Bild- scope
1764600
Rufanschaltrelais, Rufanschaltrelais
EAN Code EAN Code: 
4026529023234
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus
Produkt- oder Komponententyp Ruf-Schnittstellen-Relais
Produktspezifische Anwendung Zur Steuerung des externen Signalgeräts mit separater Spannungsversorgung
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Kompakt-Sprechstelle
Freisprechstelle
Wohntelefon
Schaltspannung 24 V AC/DC
Ausgangskontakte 1S
Produktgewicht 0,076 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,600 cm
VPE 1 Breite 10,100 cm
VPE 1 Länge 10,200 cm
VPE 1 Gewicht 38,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 23
VPE 2 Höhe 20,000 cm
VPE 2 Breite 30,300 cm
VPE 2 Länge 40,900 cm
VPE 2 Gewicht 1,244 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate