Schneider-Electric
 
1765070 Bild- scope
1765070
Wohntelefon Komfort, weiß
EAN Code EAN Code: 
4026529004912
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus
Produkt- oder Komponententyp Komfort-Wohntelefon
Ruftaste 8 buttons
Steuertastentyp Mithörsperre
Türöffnertaste
Farbton Weiß
Intercom-Typ 2-way intercom
Speichernutzung Call memory for internal call
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau Lichtschaltanlage
Produktbestimmung TwinBus-Türsprechanlagen
Montagemodus Wandmontage
Versorgung Über TwinBus-Netzteil
Funktion verfügbar Rufunterscheidung für Tür-/Etagen-/Hausruf
Optische Rufanzeige
Beschriftungsfeld
Anschlüsse - Klemmen Einschub
Lokale Signalisierung Optische Anzeige Rufnummern-Unterdrückungsschalter
Optische Anzeige automatischer Türöffner
Art der Einstellung Ruftonlautstärke: 4 Einstellungen
Signaltyp 8 einstellbare Ruftöne einschließlich 3-Klang-Gong
Produktkompatibilität Desktop-Konsole
Ruf-Schnittstellen-Relais
Funksender
Breite 132 mm
Höhe 220 mm
Tiefe 18 mm
42 mm
Produktgewicht 0,419 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,600 cm
VPE 1 Breite 14,500 cm
VPE 1 Länge 23,100 cm
VPE 1 Gewicht 478,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 24
VPE 2 Höhe 30,700 cm
VPE 2 Breite 33,800 cm
VPE 2 Länge 41,600 cm
VPE 2 Gewicht 11,930 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate