Schneider-Electric
 
1765600 Bild- scope
1765600
Funk-Sendeplatine, weiß
EAN Code EAN Code: 
4026529027720
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus
Produkt- oder Komponententyp Funksender
Produktspezifische Anwendung Zur drahtlosen Steuerung jeder beliebigen Anzahl an Funk-Signalgeräten
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Wohntelefon
Kompakt-Sprechstelle
Freisprechstelle
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen
Funktion verfügbar Betrieb ohne Batterien
Kann modernisiert werden, ohne Kabel zu verlegen
Produktgewicht 0,011 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,500 cm
VPE 1 Breite 9,000 cm
VPE 1 Länge 12,500 cm
VPE 1 Gewicht 54,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 24
VPE 2 Höhe 20,100 cm
VPE 2 Breite 30,800 cm
VPE 2 Länge 40,700 cm
VPE 2 Gewicht 1,656 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate