Schneider-Electric
 
1765700 Bild- scope
1765700
Funk-Armbandsender, schwarz
EAN Code EAN Code: 
4026529032922
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus
Produkt- oder Komponententyp Funksender
Produktspezifische Anwendung Hilferuf in kritischen Situationen
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Funk-Signalgerät
Versorgung Batterie
Batteriegröße CR2032
Funktion verfügbar Batterieüberwachung
Mit LED-Anzeige
Breite 38 mm
Höhe 46 mm
Tiefe 14 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,5 cm
VPE 1 Breite 12,3 cm
VPE 1 Länge 7,0 cm
VPE 1 Gewicht 59,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 24
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 40,0 cm
VPE 2 Länge 30,0 cm
VPE 2 Gewicht 1,77 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate