Schneider-Electric
 
177100 Bild- scope
177100
Tageszeitschaltuhr (Synchronmotor) Einsatz
EAN Code EAN Code: 
4013984163636
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Ästhetischer Name ELSO Electronic
Produkt- oder Komponententyp Zeitschalter
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Stellglied Drehend
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Schraube
Bemessungsstrom 16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V AC
Zeitverzögerungsbereich 30 min. - 24 h
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,5 cm
VPE 1 Breite 7,5 cm
VPE 1 Länge 7,5 cm
VPE 1 Gewicht 118,48 g
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 2400
VPE 2 Höhe 112 cm
VPE 2 Breite 80 cm
VPE 2 Länge 120 cm
VPE 2 Gewicht 304,4 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate