Schneider-Electric
 
1786200 Bild- scope
1786200
UP-Videoverteiler, Video
EAN Code EAN Code: 
4026529033028
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus
Produkt- oder Komponententyp Videoverteiler
Produktspezifische Anwendung Zur Verteilung des Videosignals
Zusatzmerkmale
Montagemodus Unterputzmontage
Montagehalterung CEE60-Installationsbox
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen
Versorgung Über Netztrafo
Anzahl der Eingänge 1 Videoeingang
Anzahl der Ausgänge 2 Videoausgang
Breite 44 mm
Höhe 44 mm
Tiefe 27 mm
Produktgewicht 0,112 kg
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…40 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 11,0 cm
VPE 1 Breite 15,5 cm
VPE 1 Länge 3,5 cm
VPE 1 Gewicht 183,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 26
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 40,0 cm
VPE 2 Länge 30,0 cm
VPE 2 Gewicht 5,11 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate