Schneider-Electric
 
179020 Bild- scope
179020
Überspannungsschutz-Modul für 1 Steckdose
EAN Code EAN Code: 
4013984173833
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Produkt- oder Komponententyp Überspannungsschutz
Zusatzmerkmale
Anzahl der Pole 3
Funktion verfügbar Mit akustischem Signal
Gehäusevariante Einbau
Bemessungsstrom 16 A bei 250 V AC
Eingangs-Kompatibilität <6 kV
<0,95 kV (L/N)
<1,05 kV (L/PE)
[In] Nennableitstoßstrom 2,5 kA
[Imax] Max. Ableitstoßstrom 6 kA
Verlustleistung 0,8 W
[tA] Antwortzeit < 100 ns L/N - PE
<= 25 ns L/N
Drahtabisolierungslänge 15 mm
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…60 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,5 cm
VPE 1 Breite 7,5 cm
VPE 1 Länge 7,5 cm
VPE 1 Gewicht 51,48 g
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 2400
VPE 2 Höhe 112 cm
VPE 2 Breite 80 cm
VPE 2 Länge 120 cm
VPE 2 Gewicht 143,6 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate