Schneider-Electric
 
179891 Bild- scope
179891
Ersatzdeckel für Vollgummi-SCHUKO-Dreifach-Hängekupplung, schwarz
EAN Code EAN Code: 
4011281414604
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten HD
Produkt- oder Komponententyp Abdeckung
Abdeckungstyp Klappbare Abdeckung
Farbton Schwarz
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Erweiterungsanschluss
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,300 cm
VPE 1 Breite 7,200 cm
VPE 1 Länge 7,600 cm
VPE 1 Gewicht 28,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 150
VPE 2 Höhe 19,800 cm
VPE 2 Breite 30,800 cm
VPE 2 Länge 40,200 cm
VPE 2 Gewicht 4,280 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate