Schneider-Electric
 
1812320 Bild- scope
1812320
Acero Edelstahl-Türstation Audio, 12 WE, Audio, Edelstahl
EAN Code EAN Code: 
4026529033318
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus Acero
Produkt- oder Komponententyp Audio-Türstation
Ruftaste 12 bell buttons
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau Türstation
Wetterfester Einbaulautsprecher
Montagemodus Unterputzmontage
Befestigungsmodus Sichtbare Schrauben
Oberflächenbeschaffenheit Edelstahl
Mechanische Robustheit Vandalismusgeschützt
Versorgung Über TwinBus-Netzteil
Funktion verfügbar Austauschbares Namensschild an der Frontseite
Lichtquelle LED beleuchtetes Typenschild + Klingeltaste (weiße LED) RAL 1017
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen
Abmessungen der Beschriftung 64 x 16 mm
Breite 282 mm
Höhe 391 mm
Tiefe 2,5 mm
Produktgewicht 3,738 kg
Montage
Umgebungseigenschaften Wetterfest
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…40 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 14,2 cm
VPE 1 Breite 34,5 cm
VPE 1 Länge 42,3 cm
VPE 1 Gewicht 4,11 kg
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 58,7 cm
VPE 2 Breite 38,2 cm
VPE 2 Länge 35,0 cm
VPE 2 Gewicht 9,21 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate