Schneider-Electric
 
1816120 Bild- scope
1816120
Color-Kameramodul. fest, silber
EAN Code EAN Code: 
4026529033615
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp Festes Kameramodul
Sensortyp 1,3“ CCD Color-Kamera
Farbton Silber
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Modul-Türstation
TwinBus-Video-Türsprechanlage
Farbe der Lichtquelle Weiß LED Steuerung über Dimmerschalter
Erfassungsbereich 60° vertikal
80° horizontal
Winkelanzeige horizontal x vertikal 60° vertikal
80° horizontal
Versorgung Über Netztrafo
Über Video-Netzgerät
Elektrische Verbindung TwinBus-Anschluss
Koaxialanschluss
Lichtempfindlichkeit 0 lux
TV-Standards PAL
Pixelauflösung 752 x 582
AV-Ausgangspegel 1 Vss, symmetrical
Funktion verfügbar Blendenautomatik
Montagehöhe 1500…1650 mm
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…40 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,800 cm
VPE 1 Breite 11,200 cm
VPE 1 Länge 14,300 cm
VPE 1 Gewicht 210,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 16
VPE 2 Höhe 20,100 cm
VPE 2 Breite 30,500 cm
VPE 2 Länge 40,700 cm
VPE 2 Gewicht 3,750 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate