Schneider-Electric
 
1820170 Bild- scope
1820170
Treppenhaus-Türstation, weiß
EAN Code EAN Code: 
4026529027621
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus
Produkt- oder Komponententyp Audio Treppenhaus-Tür
Ruftaste 1 Klingelknopf
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau Einbaulautsprecher
Türeinheit
Montagemodus Wandmontage
Farbton Weiß
Funktion verfügbar Einstellbare Sprachlautstärke
Optische und akustische Rufbestätigung
Austauschbares Namensschild an der Frontseite
Lichtquelle LED beleuchtetes Namensschild + Klingeltaste
Abmessungen der Beschriftung 45 x 26 mm
Breite 90 mm
Höhe 152 mm
Tiefe 23 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 17,0 cm
VPE 1 Breite 9,4 cm
VPE 1 Länge 2,5 cm
VPE 1 Gewicht 198,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 46
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 40,0 cm
VPE 2 Länge 30,0 cm
VPE 2 Gewicht 9,46 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate