|
|
|
1840120
Entravox Türstation Audio, 1 WE, Audio, silber eloxiert
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TwinBus Entravox
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Audio-Türstation
|
Ruftaste
|
1 Klingelknopf
|
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau
|
Wetterfester Einbaulautsprecher
Türstation
|
Produktbestimmung
|
TwinBus-Türsprechanlagen
|
Montagemodus
|
Wandmontage
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Eloxiert
|
Farbton
|
Silber
|
Mechanische Robustheit
|
Vandalismusgeschützt
|
Versorgung
|
Über TwinBus-Netzteil
|
Funktion verfügbar
|
Austauschbares Namensschild an der Frontseite
Einstellbare Sprachlautstärke
|
Lichtquelle
|
LED beleuchtetes Namensschild + Klingeltaste
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmen
|
Abmessungen der Beschriftung
|
74 x 12 mm
|
Breite
|
141 mm
|
Höhe
|
178 mm
|
Tiefe
|
22 mm
|
Produktgewicht
|
0,647 kg
|
Montage
Umgebungseigenschaften
|
Wetterfest
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…35 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
15,600 cm
|
VPE 1 Länge
|
25,800 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
686,000 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
18
|
VPE 2 Höhe
|
30,800 cm
|
VPE 2 Breite
|
33,900 cm
|
VPE 2 Länge
|
41,700 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
12,924 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|