Schneider-Electric
 
1840370 Bild- scope
1840370
Entravox Türstation Audio, 3 WE, Audio, weiß lackiert
EAN Code EAN Code: 
4026529024330
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus Entravox
Produkt- oder Komponententyp Audio-Türstation
Ruftaste 3 bell buttons
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau Wetterfester Einbaulautsprecher
Türstation
Produktbestimmung TwinBus-Türsprechanlagen
Montagemodus Wandmontage
Oberflächenbeschaffenheit Lackiert
Farbton Weiß
Mechanische Robustheit Vandalismusgeschützt
Versorgung Über TwinBus-Netzteil
Funktion verfügbar Einstellbare Sprachlautstärke
Austauschbares Namensschild an der Frontseite
Lichtquelle LED beleuchtetes Namensschild + Klingeltaste
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen
Abmessungen der Beschriftung 74 x 12 mm
Breite 141 mm
Höhe 216 mm
Tiefe 22 mm
Produktgewicht 0,746 kg
Montage
Umgebungseigenschaften Wetterfest
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…35 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,800 cm
VPE 1 Breite 15,400 cm
VPE 1 Länge 25,800 cm
VPE 1 Gewicht 802,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 19,700 cm
VPE 2 Breite 31,400 cm
VPE 2 Länge 40,500 cm
VPE 2 Gewicht 8,418 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate