Schneider-Electric
 
1840420 Bild- scope
1840420
Entravox Türstation Audio, 4 WE, Audio, silber eloxiert
EAN Code EAN Code: 
4026529024347
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus Entravox
Produkt- oder Komponententyp Audio-Türstation
Ruftaste 4 bell buttons
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau Türstation
Wetterfester Einbaulautsprecher
Produktbestimmung TwinBus-Türsprechanlagen
Montagemodus Wandmontage
Oberflächenbeschaffenheit Eloxiert
Farbton Silber
Mechanische Robustheit Vandalismusgeschützt
Versorgung Über TwinBus-Netzteil
Funktion verfügbar Einstellbare Sprachlautstärke
Austauschbares Namensschild an der Frontseite
Lichtquelle LED beleuchtetes Namensschild + Klingeltaste
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen
Abmessungen der Beschriftung 74 x 12 mm
Breite 141 mm
Höhe 235 mm
Tiefe 22 mm
Produktgewicht 0,795 kg
Montage
Umgebungseigenschaften Wetterfest
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…35 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,700 cm
VPE 1 Breite 15,500 cm
VPE 1 Länge 25,900 cm
VPE 1 Gewicht 834,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 19,400 cm
VPE 2 Breite 31,100 cm
VPE 2 Länge 40,600 cm
VPE 2 Gewicht 8,764 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate