Schneider-Electric
 
1841170 Bild- scope
1841170
Entravox Audio Set 1 WE, weiß/weiß
EAN Code EAN Code: 
4026529024415
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus Entravox
Produkt- oder Komponententyp Audio-Komplettpaket
Farbton Wohntelefon: weiß
Türstation: lackiert weiß
Zusatzmerkmale
Ruftaste 1 Klingelknopf
Geräteaufbau Netzgerät
1 Wohntelefon
1 Türstation
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 13,000 cm
VPE 1 Breite 23,600 cm
VPE 1 Länge 36,500 cm
VPE 1 Gewicht 2,296 kg
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 30,700 cm
VPE 2 Breite 36,700 cm
VPE 2 Länge 44,900 cm
VPE 2 Gewicht 5,110 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate