Schneider-Electric
 
1841420 Bild- scope
1841420
Entravox Audio Set 4 WE, silber/weiß
EAN Code EAN Code: 
4026529025313
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus Entravox
Produkt- oder Komponententyp Audio-Komplettpaket
Farbton Türstation: eloxiert Silber
Wohntelefon: weiß
Zusatzmerkmale
Ruftaste 4 bell buttons
Geräteaufbau Netzgerät
1 Türstation
4 Wohntelefon
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 13,900 cm
VPE 1 Breite 24,200 cm
VPE 1 Länge 36,600 cm
VPE 1 Gewicht 3,478 kg
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 30,300 cm
VPE 2 Breite 33,900 cm
VPE 2 Länge 40,600 cm
VPE 2 Gewicht 7,458 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate