Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

18672 |
Schneider-Electric
 
18672 Bild- scope
18672
Leistungsschalter NG125N, 4P, 80A, D-Charakteristik
EAN CodeEAN Code: 
3303430186724
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Acti9
Produktname Acti9 NG125
Produkt- oder Komponententyp Leitungsschutzschalter
Kurzbezeichnung des Geräts NG125N
Geräteanwendung Verteilung
Beschreibung der Pole 4P
Anzahl der geschützten Pole 4
[In] Bemessungsstrom 80 A bei 40 °C
Netzwerktyp AC
DC
Auslöser-Technologie Thermomagnetisch
Kurvenscheibe D
Ausschaltvermögen 20 kA Icu bei <= 500 V DC entspricht EN/IEC 60947-2
10 kA Icu bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
20 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
25 kA Icu bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
50 kA Icu bei 220 - 240 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
Nutzungskategorie Kategorie A entspricht IEC 60947-2
Eignung für Isolation Ja entspricht IEC 60947-2
Normen EN/IEC 60947-2
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 380 - 415 V AC 50/60 Hz
500 V AC 50/60 Hz
<= 500 V DC
220 - 240 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
Magnetische Auslösegrenze 12 x In
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen 37,5 kA 75 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 220 - 240 V AC 50/60 Hz
18,75 kA 75 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 380 - 415 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz
20 kA 100 % entspricht EN/IEC 60947-2 - <= 500 V DC
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV entspricht EN/IEC 60947-2
Kontaktstellungsanzeige Ja
Kontrolltyp Manueller Auslösetest
Kippschalter
Lokale Signalisierung ON/OFF-Anzeige
Auslöseanzeige
Montagemodus Aufsteckbar
Montageposition Vertikal
Montagehalterung 35 mm symmetrische DIN-Schiene
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken NEIN
9-mm-Raster 12
Höhe 103 mm
Tiefe 81 mm
Breite 108 mm
Produktgewicht 0,96 kg
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 5000 Zyklen
Vorrichtungen für Vorhängeschlösser Verriegelbar
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Integrierte Verriegelung
Anschlüsse - Klemmen Tunnelklemmen16…70 mm² fest
Tunnelklemmen10…50 mm² flexibel
Drahtabisolierungslänge 20 mm
[M] Anzugsdrehmoment 6 Nm
Erdschlussschutz Separater Block
Montage
Schutzart (IP) IP20 conforming to IEC 60529
Schutzart (IK) IK05 entspricht EN/IEC 62262
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-2
Überspannungskategorie IV
Tropentauglichkeit 2 entspricht IEC 60068-1
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -30…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,200 cm
VPE 1 Breite 12,000 cm
VPE 1 Länge 15,700 cm
VPE 1 Gewicht 1,051 kg
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 12
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 13,152 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer E6bcfac5-a8c1-4bc2-b9b0-148b3c04ae46
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 115
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months