Schneider-Electric
 
1873020 Bild- scope
1873020
Briefeinwurfmodul, silber
EAN Code EAN Code: 
4026529035794
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Ritto Briefkasten
Ästhetischer Name Portier
Produkt- oder Komponententyp Briefkastenmodul
Farbton Silber
Zusatzmerkmale
Anzahl Reihen 3fach
Breite 289,5 mm
Höhe 95 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 11 cm
VPE 1 Breite 30 cm
VPE 1 Länge 4,6 cm
VPE 1 Gewicht 546 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate