Schneider-Electric
 
1875170 Bild- scope
1875170
Portier Tastenmodul 1WE, weiß
EAN Code EAN Code: 
4026529034056
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus Portier
Produkt- oder Komponententyp Tastermodul
Produktspezifische Anwendung Für die Adressierung von 1 Klingeltaste
Ruftaste 1 button
Farbton Weiß
Art der Platten 1 beleuchtetes Namensschild
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Modul-Türstation
Versorgung Über Busstecker
Funktion verfügbar Steckverbinder für zusätzliche Funktionsmodule
Kann gekennzeichnet werden
Anschlüsse - Klemmen Aufsteckbarer Busverbinder
Breite 95 mm
Höhe 95 mm
Tiefe 33 mm
Produktgewicht 0,166 kg
Montage
Umgebungseigenschaften Wetterfest
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…40 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,700 cm
VPE 1 Breite 10,100 cm
VPE 1 Länge 10,200 cm
VPE 1 Gewicht 160,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 84
VPE 2 Höhe 30,700 cm
VPE 2 Breite 33,400 cm
VPE 2 Länge 42,400 cm
VPE 2 Gewicht 14,064 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate