Schneider-Electric
 
18754 Bild- scope
18754
Leistungsschalter NG125L, 2P, 32A, B Charakteristik
EAN Code EAN Code: 
3303430187547
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe NG125
Baureihe Acti9
Produktname Acti9 NG125
Produkt- oder Komponententyp Leitungsschutzschalter
Kurzbezeichnung des Geräts NG125L
Geräteanwendung Verteilung
Beschreibung der Pole 2P
Anzahl der geschützten Pole 2
Neutralposition Links
[In] Bemessungsstrom 32 A bei 40 °C
Netzwerktyp DC
AC
Auslöser-Technologie Thermomagnetisch
Kurvenscheibe B
Ausschaltvermögen 100 kA Icu bei 220 - 240 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
40 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
50 kA Icu bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
15 kA Icu bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
36 kA Icu bei <= 250 V DC entspricht EN/IEC 60947-2
Nutzungskategorie Kategorie A entspricht IEC 60947-2
Eignung für Isolation Ja entspricht IEC 60947-2
Normen EN/IEC 60947-2
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 380 - 415 V AC 50/60 Hz
500 V AC 50/60 Hz
220 - 240 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
<= 250 V DC
Magnetische Auslösegrenze 4 x In
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen 75 kA 75 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 220 - 240 V AC 50/60 Hz
37,5 kA 75 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 380 - 415 V AC 50/60 Hz
30 kA 75 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
11,25 kA 75 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz
50 kA 100 % entspricht EN/IEC 60947-2 - 250 V DC
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV entspricht EN/IEC 60947-2
Kontaktstellungsanzeige Ja
Kontrolltyp Manueller Auslösetest
Kippschalter
Lokale Signalisierung Auslöseanzeige
ON/OFF-Anzeige
Montagemodus Aufsteckbar
Montageposition Vertikal
Montagehalterung 35 mm symmetrische DIN-Schiene
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken Ja
9-mm-Raster 6
Höhe 103 mm
Tiefe 81 mm
Breite 54 mm
Produktgewicht 0,48 kg
Mechanische Lebensdauer 20000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 10000 Zyklen
Vorrichtungen für Vorhängeschlösser Verriegelbar
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Integrierte Verriegelung
Anschlüsse - Klemmen Tunnelklemmen1,5…50 mm² fest
Tunnelklemmen1…35 mm² flexibel
Drahtabisolierungslänge 20 mm
[M] Anzugsdrehmoment 3,5 Nm
Erdschlussschutz Separater Block
Montage
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK05 entspricht EN/IEC 62262
Verschmutzungsgrad 3 entspricht IEC 60947-2
Überspannungskategorie IV
Tropentauglichkeit 2 entspricht IEC 60068-1
Relative Luftfeuchtigkeit 95 % bei 55 °C
Betriebshöhe 2.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb -30…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,8 cm
VPE 1 Breite 8,3 cm
VPE 1 Länge 10,8 cm
VPE 1 Gewicht 476 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 9,1 cm
VPE 2 Breite 11,9 cm
VPE 2 Länge 36 cm
VPE 2 Gewicht 2,946 kg
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 36
VPE 3 Höhe 30 cm
VPE 3 Breite 30 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 18,163 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer E6bcfac5-a8c1-4bc2-b9b0-148b3c04ae46
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 52
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months