Schneider-Electric
 
1875420 Bild- scope
1875420
Portier Tastenmodul 4 WE, silber
EAN Code EAN Code: 
4026529034148
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus Portier
Produkt- oder Komponententyp Tastermodul
Produktspezifische Anwendung Für die Adressierung von 4 Klingeltasten
Ruftaste 4 buttons
Farbton Silber
Art der Platten 4 beleuchtete Namensschilder
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Modul-Türstation
Versorgung Über Busstecker
Funktion verfügbar Kann gekennzeichnet werden
Steckverbinder für zusätzliche Funktionsmodule
Anschlüsse - Klemmen Aufsteckbarer Busverbinder
Breite 95 mm
Höhe 95 mm
Tiefe 33 mm
Produktgewicht 0,166 kg
Montage
Umgebungseigenschaften Wetterfest
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…40 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,800 cm
VPE 1 Breite 10,000 cm
VPE 1 Länge 10,200 cm
VPE 1 Gewicht 168,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 84
VPE 2 Höhe 30,200 cm
VPE 2 Breite 34,500 cm
VPE 2 Länge 42,600 cm
VPE 2 Gewicht 14,660 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate