Schneider-Electric
 
1875920 Bild- scope
1875920
Portier Türsprechmodul, silber
EAN Code EAN Code: 
4026529034186
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus Portier
Produkt- oder Komponententyp Freisprechmodul
Farbton Silber
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau Wetterfester Lautsprecher
Produktbestimmung Modul-Türstation
Versorgung Über TwinBus-Netzteil
Funktion verfügbar Einstellbare Lautstärke
Elektronik für Sprachsteuerung
Steckverbinder für zusätzliche Funktionsmodule
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen
Aufsteckbarer Busverbinder
Breite 95 mm
Höhe 95 mm
Tiefe 33 mm
Produktgewicht 0,172 kg
Montage
Umgebungseigenschaften Wetterfest
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…40 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,800 cm
VPE 1 Breite 10,000 cm
VPE 1 Länge 10,200 cm
VPE 1 Gewicht 166,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 40
VPE 2 Höhe 20,600 cm
VPE 2 Breite 30,400 cm
VPE 2 Länge 42,200 cm
VPE 2 Gewicht 6,920 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate