|
|
|
1875970
Portier Türsprechmodul, weiß
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TwinBus Portier
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Freisprechmodul
|
Farbton
|
Weiß
|
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau
|
Wetterfester Lautsprecher
|
Produktbestimmung
|
Modul-Türstation
|
Versorgung
|
Über TwinBus-Netzteil
|
Funktion verfügbar
|
Einstellbare Lautstärke
Steckverbinder für zusätzliche Funktionsmodule
Elektronik für Sprachsteuerung
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmen
Aufsteckbarer Busverbinder
|
Breite
|
95 mm
|
Höhe
|
95 mm
|
Tiefe
|
33 mm
|
Produktgewicht
|
0,172 kg
|
Montage
Umgebungseigenschaften
|
Wetterfest
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…40 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,700 cm
|
VPE 1 Breite
|
10,100 cm
|
VPE 1 Länge
|
10,200 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
162,000 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
40
|
VPE 2 Höhe
|
21,200 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,600 cm
|
VPE 2 Länge
|
41,400 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
6,960 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|