Schneider-Electric
 
1876070 Bild- scope
1876070
Portier Türsprechmodul mit Lichttaste, weiß
EAN Code EAN Code: 
4026529034254
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus Portier
Produkt- oder Komponententyp Freisprechmodul
Farbton Weiß
Steuertastentyp Lichttaster
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau Wetterfester Lautsprecher
Produktbestimmung Modul-Türstation
Versorgung Über TwinBus-Netzteil
Funktion verfügbar Elektronik für Sprachsteuerung
Einstellbare Lautstärke
Steckverbinder für zusätzliche Funktionsmodule
Beschriftung Lichtsymbol
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmen
Aufsteckbarer Busverbinder
Breite 95 mm
Höhe 95 mm
Tiefe 33 mm
Produktgewicht 0,15 kg
Montage
Umgebungseigenschaften Wetterfest
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…40 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,700 cm
VPE 1 Breite 10,100 cm
VPE 1 Länge 10,300 cm
VPE 1 Gewicht 168,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 40
VPE 2 Höhe 20,900 cm
VPE 2 Breite 30,800 cm
VPE 2 Länge 41,400 cm
VPE 2 Gewicht 7,214 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate