Schneider-Electric
 
1876170 Bild- scope
1876170
Portier Infomodul 1fach, 1fach, weiß
EAN Code EAN Code: 
4026529034292
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus Portier
Produkt- oder Komponententyp Informationsmodul
Produktspezifische Anwendung Zur Informationsanzeige
Farbton Weiß
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 1fach
Produktbestimmung Modul-Türstation
Farbe der Lichtquelle Weiß LED
Funktion verfügbar Kann gekennzeichnet werden
Austauschbares Beschriftungsfeld
Displaytyp Oberflächenbeleuchtet
Abmessungen der Beschriftung 80 x 80 mm
Versorgung Über Netztrafo
Über Busstecker
Anschlüsse - Klemmen Aufsteckbarer Busverbinder
Breite 95 mm
Höhe 95 mm
Tiefe 33 mm
Produktgewicht 0,178 kg
Montage
Umgebungseigenschaften Wetterfest
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…40 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 10,0 cm
VPE 1 Breite 10,0 cm
VPE 1 Länge 3,5 cm
VPE 1 Gewicht 180,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 40
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 40,0 cm
VPE 2 Länge 30,0 cm
VPE 2 Gewicht 7,55 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate