Schneider-Electric
 
1876470 Bild- scope
1876470
Portier Codiermodul, weiß
EAN Code EAN Code: 
4026529034353
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus Portier
Produkt- oder Komponententyp Codiermodul
Ruftaste Buttons with LED lighting
Farbton Weiß
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Modul-Türstation
Anschlüsse - Klemmen Aufsteckbarer Busverbinder
Versorgung Über Busstecker
Funktion verfügbar Standalone-Betrieb mit Spannungsversorgung möglich
Digitalwahl für bis zu 4-stellige Rufnummern
Codeschlossfunktion
Codenummern mit bis zu 6 Stellen
Breite 95 mm
Höhe 95 mm
Tiefe 33 mm
Produktgewicht 0,194 kg
Montage
Umgebungseigenschaften Wetterfest
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…40 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 10,0 cm
VPE 1 Breite 10,0 cm
VPE 1 Länge 3,5 cm
VPE 1 Gewicht 218,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 40
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 40,0 cm
VPE 2 Länge 30,0 cm
VPE 2 Gewicht 9,05 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate