Schneider-Electric
 
1878370 Bild- scope
1878370
Portier Kameramodul Color. fester Erfassungsbereich, weiß
EAN Code EAN Code: 
4026529034650
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp Festes Kameramodul
Sensortyp 1,3“ CCD Color-Kamera
Farbton Weiß
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Modul-Türstation
TwinBus-Video-Türsprechanlage
Farbe der Lichtquelle Weiß LED Steuerung über Dimmerschalter
Erfassungsbereich 60° vertikal
80° horizontal
Winkelanzeige horizontal x vertikal 60° vertikal
80° horizontal
Versorgung Über Netztrafo
Über Video-Netzgerät
Elektrische Verbindung TwinBus-Anschluss
Koaxialanschluss
Lichtempfindlichkeit 0 lux
TV-Standards PAL
Pixelauflösung 752 x 582
AV-Ausgangspegel 1 Vss, symmetrical
Funktion verfügbar Blendenautomatik
Montagehöhe 1500…1650 mm
Breite 95 mm
Höhe 95 mm
Tiefe 33 mm
Produktgewicht 0,202 kg
Montage
Umgebungseigenschaften Wetterfest
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…40 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,700 cm
VPE 1 Breite 11,100 cm
VPE 1 Länge 14,400 cm
VPE 1 Gewicht 230,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 24
VPE 2 Höhe 30,700 cm
VPE 2 Breite 35,400 cm
VPE 2 Länge 41,100 cm
VPE 2 Gewicht 6,010 kg
Nachhaltigkeit
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate