Schneider-Electric
 
1878970 Bild- scope
1878970
Portier Kameramodul. mechanisch einstellbar, weiß
EAN Code EAN Code: 
4026529034773
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp Mechanisch einstellbares Kameramodul
Sensortyp 1,3-Zoll-CCD-Kamera
Farbton Weiß
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Modul-Türstation
TwinBus-Video-Türsprechanlage
Farbe der Lichtquelle Weiß LED Steuerung über Dimmerschalter
Erfassungsbereich 150° horizontal
90° vertikal
Winkelanzeige horizontal x vertikal 60° vertikal
80° horizontal
Versorgung Über Video-Netzgerät
Über Netztrafo
Elektrische Verbindung TwinBus-Anschluss
Koaxialanschluss
Lichtempfindlichkeit 0 lux
TV-Standards PAL
Pixelauflösung 752 x 582
AV-Ausgangspegel 1 Vss, symmetrical
Funktion verfügbar Blendenautomatik
Montagehöhe 1400…1700 mm
Breite 95 mm
Höhe 95 mm
Tiefe 33 mm
Produktgewicht 0,202 kg
Montage
Umgebungseigenschaften Wetterfest
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…40 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,500 cm
VPE 1 Breite 10,900 cm
VPE 1 Länge 14,400 cm
VPE 1 Gewicht 236,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 24
VPE 2 Höhe 30,600 cm
VPE 2 Breite 34,100 cm
VPE 2 Länge 41,500 cm
VPE 2 Gewicht 6,244 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate