Schneider-Electric
 
1879700 Bild- scope
1879700
Kreuzverbinder
EAN Code EAN Code: 
4026529034780
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus Portier
Produkt- oder Komponententyp Kreuzverbinder
Produktspezifische Anwendung Bietet Abwärtskompatibilität zu Modulen der RTY187 - -Serie
Menge pro Satz Satz à 2
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung TwinBus-Video-Türsprechanlage
Modul-Türstation
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,800 cm
VPE 1 Breite 10,100 cm
VPE 1 Länge 10,400 cm
VPE 1 Gewicht 30,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 84
VPE 2 Höhe 31,900 cm
VPE 2 Breite 33,800 cm
VPE 2 Länge 40,100 cm
VPE 2 Gewicht 2,972 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate