Schneider-Electric
 
1879900 Bild- scope
1879900
Rückmeldeplatine
EAN Code EAN Code: 
4026529034834
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus
Produkt- oder Komponententyp Rückmeldeplatine
Produktspezifische Anwendung Für akustische Rückmeldung der Türklingel-Signale an der Türstation
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Aufputz-Rahmen Portier
Unterputz-Rahmen Portier
Versorgung Über Busstecker
Anschlüsse - Klemmen Aufsteckbarer Busverbinder
Produktgewicht 0,007 kg
Montage
Umgebungseigenschaften Wetterfest
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…40 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 10,0 cm
VPE 1 Breite 10,0 cm
VPE 1 Länge 3,5 cm
VPE 1 Gewicht 27,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 84
VPE 2 Höhe 32,5 cm
VPE 2 Breite 40,0 cm
VPE 2 Länge 30,0 cm
VPE 2 Gewicht 2,67 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate