Schneider-Electric
 
1881220 Bild- scope
1881220
Unterputzrahmen 2 Modulplätze, silber
EAN Code EAN Code: 
4026529034889
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus Portier
Produkt- oder Komponententyp Rahmen
Montagemodus Unterputzmontage
Farbton Silber
Anzahl Reihen 2fach vertikal
2fach horizontal
Zusatzmerkmale
Breite 141 mm
Höhe 239 mm
Tiefe 7 mm
Produktgewicht 0,604 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 24,8 cm
VPE 1 Breite 15,3 cm
VPE 1 Länge 6,4 cm
VPE 1 Gewicht 689,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 32,5 cm
VPE 2 Breite 40,0 cm
VPE 2 Länge 30,0 cm
VPE 2 Gewicht 7,29 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate