Schneider-Electric
 
1881270 Bild- scope
1881270
Unterputzrahmen 2 Modulplätze, weiß
EAN Code EAN Code: 
4026529034919
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus Portier
Produkt- oder Komponententyp Rahmen
Montagemodus Unterputzmontage
Farbton Weiß
Anzahl Reihen 2fach vertikal
2fach horizontal
Zusatzmerkmale
Breite 141 mm
Höhe 239 mm
Tiefe 7 mm
Produktgewicht 0,604 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,900 cm
VPE 1 Breite 15,800 cm
VPE 1 Länge 24,900 cm
VPE 1 Gewicht 916,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 30,800 cm
VPE 2 Breite 33,800 cm
VPE 2 Länge 42,000 cm
VPE 2 Gewicht 9,582 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate