Schneider-Electric
 
1881670 Bild- scope
1881670
Unterputzrahmen 6 Modulplätze, weiß
EAN Code EAN Code: 
4026529035077
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus Portier
Produkt- oder Komponententyp Rahmen
Montagemodus Unterputzmontage
Farbton Weiß
Anzahl Reihen 3 x 2 gangs vertikal
3 x 2 gangs horizontal
Zusatzmerkmale
Breite 335 mm
Höhe 239 mm
Tiefe 7 mm
Produktgewicht 1,209 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,800 cm
VPE 1 Breite 25,600 cm
VPE 1 Länge 34,200 cm
VPE 1 Gewicht 1,944 kg
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 31,300 cm
VPE 2 Breite 35,500 cm
VPE 2 Länge 40,500 cm
VPE 2 Gewicht 10,204 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate