Schneider-Electric
 
1883170 Bild- scope
1883170
Aufputzrahmen 1 Modulplatz, weiß
EAN Code EAN Code: 
4026529035350
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus Portier
Produkt- oder Komponententyp Rahmen
Montagemodus Wandmontage
Farbton Weiß
Anzahl Reihen 1fach
Zusatzmerkmale
Breite 133 mm
Höhe 133 mm
Tiefe 37 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 14,0 cm
VPE 1 Breite 15,0 cm
VPE 1 Länge 5,0 cm
VPE 1 Gewicht 685,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 14
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 40,0 cm
VPE 2 Länge 30,0 cm
VPE 2 Gewicht 9,94 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate