Schneider-Electric
 
1883220 Bild- scope
1883220
Aufputzrahmen 2 Modulplätze, silber
EAN Code EAN Code: 
4026529035367
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus Portier
Produkt- oder Komponententyp Rahmen
Montagemodus Wandmontage
Farbton Silber
Anzahl Reihen 2fach vertikal
2fach horizontal
Zusatzmerkmale
Breite 133 mm
Höhe 230 mm
Tiefe 37 mm
Produktgewicht 0,657 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,200 cm
VPE 1 Breite 15,700 cm
VPE 1 Länge 24,700 cm
VPE 1 Gewicht 846,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 16
VPE 2 Höhe 31,000 cm
VPE 2 Breite 34,100 cm
VPE 2 Länge 40,700 cm
VPE 2 Gewicht 14,032 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate