Schneider-Electric
 
1883470 Bild- scope
1883470
Aufputzrahmen 4 Modulplätze, weiß
EAN Code EAN Code: 
4026529035473
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus Portier
Produkt- oder Komponententyp Rahmen
Montagemodus Wandmontage
Farbton Weiß
Anzahl Reihen 4fach vertikal
4fach horizontal
Zusatzmerkmale
Breite 133 mm
Höhe 423 mm
Tiefe 37 mm
Produktgewicht 0,905 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,500 cm
VPE 1 Breite 16,000 cm
VPE 1 Länge 44,100 cm
VPE 1 Gewicht 1,154 kg
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 40,000 cm
VPE 2 Länge 60,000 cm
VPE 2 Gewicht 12,834 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate