Schneider-Electric
 
1883520 Bild- scope
1883520
Aufputzrahmen 4 Modulplätze quadratisch, silber
EAN Code EAN Code: 
4026529035480
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus Portier
Produkt- oder Komponententyp Rahmen
Montagemodus Wandmontage
Farbton Silber
Anzahl Reihen 2 x 2 gangs
Zusatzmerkmale
Breite 230 mm
Höhe 230 mm
Tiefe 37 mm
Produktgewicht 0,838 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,200 cm
VPE 1 Breite 24,100 cm
VPE 1 Länge 25,000 cm
VPE 1 Gewicht 1,064 kg
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 7
VPE 2 Höhe 30,600 cm
VPE 2 Breite 33,900 cm
VPE 2 Länge 40,900 cm
VPE 2 Gewicht 7,964 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate