Schneider-Electric
 
1883620 Bild- scope
1883620
Aufputzrahmen 6 Modulplätze, silber
EAN Code EAN Code: 
4026529035527
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus Portier
Produkt- oder Komponententyp Rahmen
Montagemodus Wandmontage
Farbton Silber
Anzahl Reihen 2 x 3 gangs horizontal
2 x 3 gangs vertikal
Zusatzmerkmale
Breite 326 mm
Höhe 230 mm
Tiefe 37 mm
Produktgewicht 1,021 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 24,5 cm
VPE 1 Breite 33,0 cm
VPE 1 Länge 4,5 cm
VPE 1 Gewicht 1,15 kg
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 8
VPE 2 Höhe 32,5 cm
VPE 2 Breite 40,0 cm
VPE 2 Länge 30,0 cm
VPE 2 Gewicht 9,58 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate