Schneider-Electric
 
1883999 Bild- scope
1883999
Aufputzrahmen 16 Modulplätze, RAL Sonderfarbe
EAN Code EAN Code: 
4026529038399
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus Portier
Produkt- oder Komponententyp Rahmen
Montagemodus Wandmontage
Farbton Anpassbar
Anzahl Reihen 4 x 4fach vertikal
4 x 4fach horizontal
Zusatzmerkmale
Breite 423 mm
Höhe 423 mm
Tiefe 37 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 43 cm
VPE 1 Breite 51 cm
VPE 1 Länge 4,5 cm
VPE 1 Gewicht 1,774 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht zutreffend (fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate