Schneider-Electric
 
1891170 Bild- scope
1891170
Portier Audio Set 1 WE, weiß/weiß
EAN Code EAN Code: 
4026529036937
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TwinBus Portier
Produkt- oder Komponententyp Audio-Komplettpaket
Farbton Wohntelefon: weiß
Türstation: weiß
Zusatzmerkmale
Ruftaste 1 Klingelknopf
Geräteaufbau Netzgerät
1 Wohntelefon
1 Türstation
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,2 cm
VPE 1 Breite 33,0 cm
VPE 1 Länge 34,0 cm
VPE 1 Gewicht 2,96 kg
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 3
VPE 2 Höhe 32,5 cm
VPE 2 Breite 40,0 cm
VPE 2 Länge 30,0 cm
VPE 2 Gewicht 9,29 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate