|
|
|
19012
FI-Block Vigi NG125, 2P, 63A, 300mA, Typ A
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Acti9
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Zusätzliche Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
Vigi NG125
|
Beschreibung der Pole
|
2P
|
[In] Bemessungsstrom
|
63 A
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Erdschlussempfindlichkeit
|
300 mA
|
Erdschlussschutz Zeitverzögerung
|
Unverzögert
|
Erdschluss-Schutzklasse
|
Typ A
|
Normen
|
IEC/EN 60947-2:Annex B
|
Zusatzmerkmale
Geräteposition im System
|
Abgang
Gruppeneingang
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230 - 415 V AC 50/60 Hz
|
Fehlerstrom-Auslösetechnik
|
Spannungsunabhängig
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC/EN 60947-2
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV entspricht IEC/EN 60947-2
|
Montagehalterung
|
35 mm symmetrische DIN-Schiene
|
Elektrischer Anschluss für LS-Schalter
|
Mit Schrauben
|
9-mm-Raster
|
5
|
Höhe
|
118 mm
|
Breite
|
99 mm
|
Tiefe
|
81 mm
|
Produktgewicht
|
0,25 kg
|
Elektrische Lebensdauer
|
10000 Zyklen entspricht IEC/EN 60947-2
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Tunnelklemmen1…35 mm² flexibel
Tunnelklemmen1,5…50 mm² fest
|
Drahtabisolierungslänge
|
20 mm
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
3,5 Nm
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP40 entspricht IEC/EN 60947-2
|
Verschmutzungsgrad
|
3 entspricht IEC/EN 60947-2
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
8/20 µs Impulswiderstand, 3.000 A entspricht IEC/EN 60947-2
|
Tropentauglichkeit
|
2 entspricht IEC 60068-1
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
95 % bei 55 °C
|
Betriebshöhe
|
2.000 m
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
9,4 cm
|
VPE 1 Breite
|
15,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
15,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
305,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
8
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,9 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Ja
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
SCIP-Nummer
|
Ad23232c-9094-462b-bcfd-d8eec73ce791
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Rücknahme
|
No
|
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
|
69
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|