|
|
|
2021020
Nagelschelle TC5-7 Nagel: (1,2/20/12mm) grau Thorsman 100 Stck/Packung
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Baureihe
|
Thorsman
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Nagelschelle
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
TC
|
Geräteanwendung
|
Installation einer Rundleitung
|
Cable type
|
Rundleitung 5 - 7 mm
|
Installationstyp
|
Innenraum
|
Geliefertes Zubehör
|
Nagel
|
Nageldurchmesser
|
1,2 mm
|
Länge
|
20 mm
|
Einbautiefe
|
12 mm
|
Zusatzmerkmale
Farbton
|
Grau (NCS 5402-Y)
|
Material
|
Clip: PP (Polypropylen)
Nagel: elektroplattiert gehärteter Stahl
|
Atmosphärische/Korrosivitäts-Kategorie
|
C2
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…80 °C
|
Montage
Umgebungseigenschaften
|
UV-beständig
Stoßfest
|
Menge pro Satz
|
Satz à 100
|
Produktgewicht
|
0,00037 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,120 cm
|
VPE 1 Breite
|
1,200 cm
|
VPE 1 Länge
|
2,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
0,400 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
100
|
VPE 2 Höhe
|
3,400 cm
|
VPE 2 Breite
|
5,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
7,800 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
44,000 g