Schneider-Electric
 
203020 Bild- scope
203020
Anschlussdose komplett für Leitung bis 8mm perlweiß
EAN Code EAN Code: 
4013984122244
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Fashion
ELSO Scala
ELSO Riva
ELSO-Einsätze
Produkt- oder Komponententyp Abzweigdose
Farbton Perlweiß (RAL 1013)
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Montagehalterung Wand
Gehäusevariante Einbau
Geräteaufbau Zugentlastung
Verteilerdose
Kabeleinführung Kabeleinführung Durchmesser: 8 mm
Befestigung Durch Schrauben
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art Db
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,5 cm
VPE 1 Breite 7,5 cm
VPE 1 Länge 7,5 cm
VPE 1 Gewicht 61,2 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 8 cm
VPE 2 Breite 14,5 cm
VPE 2 Länge 39,7 cm
VPE 2 Gewicht 704 g
VPE 3 Höhe 95,5 cm
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate