Schneider-Electric
 
203100 Bild- scope
203100
Adapterrahmen für FASHION/RIVA/SCALA perlweiß
EAN Code: 
4013984122671
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Kompatibilität des Bereichs ELSO Scala
ELSO Fashion
ELSO Riva
Produkt oder Komponententyp Adapter
Farbton Perlweiß(RAL 1013)
Menge pro Satz Satz mit 10 Stück
Zusatzmerkmale
Anzahl Reihen 1fach
Zielort Produkt Elektronisches Gerät
Material Thermoplast
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 12 g
Höhe VPE1 1 cm
Breite VPE1 7 cm
Länge VPE1 7 cm
Verpackungstyp VPE2 BB1
Inhaltsmenge VPE2 10
Gewicht VPE2 120 g
Höhe VPE2 7,8 cm
Breite VPE2 7,8 cm
Länge VPE2 10,4 cm
Verpackungstyp VPE3 PAL
Inhaltsmenge VPE3 13680
Gewicht VPE3 164,16 kg
Höhe VPE3 108,1 cm
Breite VPE3 80 cm
Länge VPE3 120 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate