Schneider-Electric
 
2032043 Bild- scope
2032043
Nagelschelle TC 7-10 Nagel: (1,6/25/16) schwarz Thorsman 100 Stck/Packung
EAN Code EAN Code: 
7315882032043
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Baureihe Thorsman
Produkt- oder Komponententyp Nagelschelle
Kurzbezeichnung des Geräts TC
Geräteanwendung Installation einer Rundleitung
Cable type Rundleitung 7 - 10 mm
Installationstyp Innenraum
Geliefertes Zubehör Nagel
Nageldurchmesser 1,6 mm
Länge 25 mm
Einbautiefe 16 mm
Zusatzmerkmale
Farbton Schwarz (NCS 9500)
Material Clip: PP (Polypropylen)
Nagel: elektroplattiert gehärteter Stahl
Atmosphärische/Korrosivitäts-Kategorie C2
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…80 °C
Montage
Umgebungseigenschaften UV-beständig
Stoßfest
Menge pro Satz Satz à 100
Produktgewicht 0,00084 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,5 cm
VPE 1 Breite 0,9 cm
VPE 1 Länge 1,3 cm
VPE 1 Gewicht 0,944 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
BVB
print Akzeptiert
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months