Schneider-Electric
 
204100 Bild- scope
204100
Rahmen 1-fach FASHION Duro perlweiß
EAN Code EAN Code: 
4013984109702
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Ästhetischer Name ELSO Fashion
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Farbton Perlweiß (RAL 1013)
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 1fach
Material Duroplast
Höhe 80 mm
Breite 80 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,0 cm
VPE 1 Breite 8,0 cm
VPE 1 Länge 8,0 cm
VPE 1 Gewicht 23,22 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 8,5 cm
VPE 2 Breite 8,6 cm
VPE 2 Länge 10,1 cm
VPE 2 Gewicht 219,0 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 100
VPE 3 Höhe 10,7 cm
VPE 3 Breite 18,4 cm
VPE 3 Länge 45,4 cm
VPE 3 Gewicht 2,322 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate