Schneider-Electric
 
2041211 Bild- scope
2041211
Rahmen 1-fach RIVA edelstahleffekt
EAN Code EAN Code: 
4013984169041
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Ästhetischer Name ELSO Riva
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Farbton Edelstahlfarben
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 1fach
Material Kunststoff
Höhe 90,5 mm
Breite 86 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,0 cm
VPE 1 Breite 8,0 cm
VPE 1 Länge 8,0 cm
VPE 1 Gewicht 18,1 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 8,9 cm
VPE 2 Breite 12,8 cm
VPE 2 Länge 15,9 cm
VPE 2 Gewicht 181 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate