Schneider-Electric
 
2041218 Bild- scope
2041218
Nagelschelle TC8-12 Nagel: (2,0/30/19mm) hellgrau Thorsman100 Stck/Packung
EAN Code EAN Code: 
7315882041212
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Baureihe Thorsman
Produkt- oder Komponententyp Nagelschelle
Kurzbezeichnung des Geräts TC
Geräteanwendung Installation einer Rundleitung
Cable type Rundleitung 8 - 12 mm
Installationstyp Innenraum
Geliefertes Zubehör Nagel
Nageldurchmesser 2 mm
Länge 30 mm
Einbautiefe 19 mm
Zusatzmerkmale
Farbton Hellgrau (NCS 2502-Y)
Material Clip: PP (Polypropylen)
Nagel: elektroplattiert gehärteter Stahl
Atmosphärische/Korrosivitäts-Kategorie C2
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…80 °C
Montage
Umgebungseigenschaften Stoßfest
UV-beständig
Menge pro Satz Satz à 100
Produktgewicht 0,0013 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,200 cm
VPE 1 Breite 1,900 cm
VPE 1 Länge 3,000 cm
VPE 1 Gewicht 1,300 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months