Schneider-Electric
 
2041311 Bild- scope
2041311
Glasrahmen 1-fach RIVA edelstahleffekt
EAN Code EAN Code: 
4013984172430
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Ästhetischer Name ELSO Riva
Produkt- oder Komponententyp Abdeckrahmen
Farbton Edelstahlfarben
Menge pro Satz Satz à 1
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 1fach
Material Glas und Kunststoff
Höhe 118,8 mm
Breite 114,6 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,9 cm
VPE 1 Breite 12,0 cm
VPE 1 Länge 12,5 cm
VPE 1 Gewicht 119,0 g
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 1980
VPE 2 Höhe 77,2 cm
VPE 2 Breite 80 cm
VPE 2 Länge 120 cm
VPE 2 Gewicht 261,62 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate