Schneider-Electric
 
204203 Bild- scope
204203
2-fach Rahmen FASHION, schwarz, Duro hochkratzfedelstahleffekt
EAN Code: 
4013984109832
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ELSO
Sichtblendenbezeichnung ELSO Fashion
Produkt oder Komponententyp Abdeckrahmen
Farbton Black (RAL 9004)
Menge pro Satz Satz mit 10 Stück
Zusatzmerkmale
Einbauposition Horizontal/vertikal
Anzahl Reihen 2 Reihen
Material Duroplast
Höhe 151 mm
Breite 80 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 41,7 g
Höhe VPE1 1 cm
Breite VPE1 8 cm
Länge VPE1 15,5 cm
Verpackungstyp VPE2 BB1
Inhaltsmenge VPE2 10
Gewicht VPE2 417 g
Höhe VPE2 8,6 cm
Breite VPE2 10,4 cm
Länge VPE2 15,6 cm
Verpackungstyp VPE3 PAL
Inhaltsmenge VPE3 5130
Gewicht VPE3 239,92 kg
Höhe VPE3 91,9 cm
Breite VPE3 80 cm
Länge VPE3 120 cm
Offer Sustainability
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate